您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
NEB-750-SS
Nason
Cylinders
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{nason/cylinders/accessories/ss_eye_brackets.prj},{NB=NEB-750-SS},{PN=NEB-750-SS},{MAT=303 Stainless Steel},{BA=2.563},{CB=1.250},{CD=0.750},{DD=0.531},{E=3.500},{F=0.625},{FL=1.875},{L=1.250},{M=0.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Part No.
NEB-750-SS
NEB-750-SS
Material
303 Stainless Steel
BA
2.563
2.563
Inch
CB
1.250
1.250
Inch
CD
0.750
0.750
Inch
DD
0.531
0.531
Inch
E
3.500
3.500
Inch
F
0.625
0.625
Inch
FL
1.875
1.875
Inch
L
1.250
1.250
Inch
M
0.750
0.750
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸
2D